Potentialudligning via montageelementer samt PE-punkter kan leveres. Bundflangesættet er til afdækning af hele bundåbningen.
- Best.-nr.:
- DK 5502540
- Udgave
- Flangeplade lukket, med skydeplade, flerdelt
- Produktbeskrivelse
- Potentialudligning via montageelementer samt PE-punkter kan leveres. Flangepladesæt: Til afdækning af hele bundåbningen. Flangeplademoduler: Der udvælges moduler svarende til formålet.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Ved valg af de nødvendige modulplader til udfyldning af bundområdet skal oplysningerne i monteringsvejledningen for bundoptaget også tages i betragtning.
- Passer til
- Bokstype: TS IT
Bredde: 600 mm
Dybde: 1.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5,639 kg
- Bruttovægt
- 5,72 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177682481
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Flangepladesæt, BxD: 600x1000 mm, til TS IT, solid, flerdelt
- Dokumentationer
- Vejledning