Potentialudligning via montageelementer samt PE-punkter kan leveres. Bundflangesættet er til afdækning af hele bundåbningen.
- Best.-nr.:
- DK 5502550
- Udgave
- Flangeplade lukket, med skydeplade, flerdelt
- Produktbeskrivelse
- Potentialudligning via montageelementer samt PE-punkter kan leveres. Flangepladesæt: Til afdækning af hele bundåbningen. Flangeplademoduler: Der udvælges moduler svarende til formålet.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
- Passer til
- Bokstype: TS IT
TX CableNet
Bredde: 800 mm
Dybde: 1.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 7,94 kg
- Bruttovægt
- 8,42 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177682498
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK bundpladesæt, bundplade lukket, med skydeplade, flerdelt, BxD: 800x1000 mm, til TS IT, TX CableNet, stålplade, galvaniseret
- Dokumentationer
- Vejledning