TS IT, lukket, til direkte skabsrelateret klimastyring. Inklusive praktisk udstyr og formontage. 19" indvendig udbygning med 19"-montagerammer til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner.
- Best.-nr.:
- DK 5527151
- Materiale
- Stålplade
Aluminium
Sokkelhjørnestykke: Stålplade
Sokkelpanel for/bag: Stålplade
Hjørne- og sammenbygningsafdækning: Plast
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm - Overflade
- Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: grundet
Låger, top og sider: grundet ved nedsænkning og pulverlakeret - General colour
- RAL 7035
- Farve
- Kabinetramme og fladdele: RAL 7035
Indvendig udbygning, sokkel: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Skabsramme TS 8 med låger, topplade, sokkel og sider
Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
To 482,6 mm (19")-montagerammer, fortil og bagtil, dybdevariable
Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.
Tilslutningstilbehør til potentialudligning med centralt PE-punkt, formonteret
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
50 hex-skruer, ledende (vedlagt)
Bundbeslag
Bundmodul fortil monteret som gennemsigtigt panel
Sokkelsystem VX, 100 mm, ventileret
Sokkelhjørnestykker og paneler, skruemontering i siden
Sokkelpaneler til for og bag samt hjørne- og opstillingsafdækning medfølger
Sideplader, udelte, aflåselige
4 Nivelleringsfødder M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt)
4 stk. kabelholdeskinner (hammerhoved) til det udvendige montageniveau, passer til skabets dybde (vedlagt)
10 kabelføringsbøjler i metal, 125 x 65 mm (medfølger)
IPPC-palle
Topplade, flerdelt, aftagelig, til kabelindføring horisontalt på bagsiden og med afdækket udskæring til ventilationsplade
Stålpladelåge bagtil, lukket, lodret delt, 180°-hængsler - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 600 mm - Højdeenheder
- 38 HE
- Højdeenheder
- 38 HE
- Højde inkl. sokkel
- 1.900 mm
- Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
- 84 mm / 168 mm
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 345 mm
- Udførelse, 19"-niveau(er)
- Montageramme, 482,6 mm (19")
- Belastningsevne
- 15.000 N
- Bemærk
- Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
- Grundmateriale
- Stål
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 115,9 kg
- Bruttovægt
- 122 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177706415
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 600x1800+100x600 mm, 38 U, forkonfigureret, Aluminium-glaslåge, stålpladelåge bagtil, vertikalt delt, 180? Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, flerdelt, til kabelindføring bagtil, Bundmodul, D: 150 mm, monteret fortil som gennemsigtigt panel, Flex-Block sokkel,100 mm, ventileret, Sidepaneler, udelte, aflåselig, To 482.6 mm (19")-montagerammerr, fortil og bagtil, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, formonteret., Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, 4 Kabelaflastningsskinner, 10 kabelføringsbøjler, Nivelleringsfødder, Afstandsstykker til hævning af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning, sokkel: RAL 9005.
- Dokumentationer
- Vejledning