Enkeltskabssystem SE 8

Best.-nr.: SE 5840500

Enkeltskab af st�lplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og l�ge, der er skruet sammen. Topplade og sider best�r af �t stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibel, indvendig udbygning til TS 8, derigennem fuld integration i TS 8 produktfamilien. Skabsbredder fra 600 til 1800 mm. Tidsbesparende montage takket v�re profilforsynede sideplader.

Nivelleringsfødder til VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Transportøjer til VX, TS, VX SE

TS-systemchassis 23 x 73 mm

Kabelindføringsplader til indbygning i TS, SE og PC skabe

Profil til kabelindføring, bagtil til TS, TP

C-profilskinner 30/15 iht. EN 60 715 til VX, TS, VX SE

TS-montageskinne 18 x 38 mm

Lågefiksering til flugtveje

Best.-nr.:
SE 5840500
Materiale
Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Kabinet, låge og bagplade: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade og flangeplader: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet, lukket foroven og i siderne
Låge(r)
Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre
Montageplade
Flangeplader
Bagplade, kan skrues af
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
Bagplade, udelt
Dimensioner
Bredde: 1.000 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm
Mål montageplade (B x H)
899 mm x 1.696 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK-kode
IK10
Antal låger
2
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
144,2 kg
Bruttovægt
146 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177666481
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
SE Enkeltskabssystem, BHD: 1000x1800x400 mm, stålplade, med montageplade, til frontlåger
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog