Enkeltskabssystem SE 8 Rustfrit stål

Best.-nr.: SE 5851500

Skabsbredder fra 600 til 1200 mm. Tidsbesparende montage takket være profilforsynede sideplader.

Best.-nr.:
SE 5851500
Produktbeskrivelse
Enkeltskabssystemet er baseret på platformen TS 8. Systemtilbehøret til indvendig udbygning af TS 8 kan anvendes uden begrænsninger.
Materiale
Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet
Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Kabinet, låge og bagplade: Matslebet, kornstørrelse 400
Flangeplader: blank
Montageplade: galvaniseret
Leveringsomfang
Kabinet, lukket foroven og i siderne
Låge(r)
Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre
Bagplade, kan skrues af
Montageplade
Flangeplader
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 500 mm
Mål montageplade (B x H)
499 mm x 1.696 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK-kode
IK10
Antal låger
1
Bemærk
På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer til indvendig udbygning.
Grundmateriale
Rustfrit stål
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
99,4 kg
Bruttovægt
104,4 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177666665
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
SE Enkeltskabssystem, BHD: 600x1800x500 mm, Rustfrit stål 1.4301, med montageplade, enkelt frontlåge
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
White Paper
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog