Skabsbredder fra 600 til 1200 mm. Tidsbesparende montage takket være profilforsynede sideplader.
- Best.-nr.:
- SE 5854500
- Produktbeskrivelse
- Enkeltskabssystemet er baseret på platformen TS 8. Systemtilbehøret til indvendig udbygning af TS 8 kan anvendes uden begrænsninger.
- Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet
Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm - Overflade
- Kabinet, låge og bagplade: Matslebet, kornstørrelse 400
Flangeplader: blank
Montageplade: galvaniseret - Leveringsomfang
- Kabinet, lukket foroven og i siderne
Låge(r)
Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre
Bagplade, kan skrues af
Montageplade
Flangeplader
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm - Dimensioner
- Bredde: 1.000 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm - Mål montageplade (B x H)
- 899 mm x 1.696 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK-kode
- IK10
- Antal låger
- 1
- Bemærk
- På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer til indvendig udbygning.
- Grundmateriale
- Rustfrit stål
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 133 kg
- Bruttovægt
- 140,4 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177666696
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- SE Enkeltskabssystem, BHD: 1000x1800x400 mm, Rustfrit stål 1.4301, med montageplade, enkelt frontlåge