Standerpulte TP

Best.-nr.: TP 6740500

Standerpulte TP, montageklar enhed med h�j kapslingsklasse IP 55 i fire forskellige bredder. Montage af l�get uden brug af v�rkt�j vha. af l�gfiksering. Kompatibel med TS 8 systemtilbeh�r som f.eks. sokkel og kabelindf�ringstyller.
Best.-nr.:
TP 6740500
Materiale
Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge og pultlåg: Stålplade 2,0 mm, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Kabinet, låg og låge: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet, lukket bagtil og i siderne
Låge eller dobbeltlåge fortil, med stanglås
Montageplade
Låg hængslet bagtil, 2 fikseringsarme med automatisk fiksering. Oplåsning til venstre automatisk, til højre manuelt
Bund åben for individuel kabelindføring
Dimensioner
Bredde: 1.000 mm
Højde: 973 mm
Mål montageplade (B x H)
930 mm x 900 mm
Dybde foroven
500 mm
Dybde forneden
400 mm
Antal låger
2
IK-kode
IK08
Bemærkning vedr. produktnr.
På modeller med dobbeltlåge er bundåbningen todelt, og der kræves 2 VE-flangeplader.
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Grundmateriale
Stålplade
Dimensioner
Bredde: 1.000 mm
Højde: 973 mm
Dybde foroven: 500 mm
Dybde forneden: 400 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
73,15 kg
Bruttovægt
77 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177601239
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivelse
TP standerpult, BHT1: 1000x960x400/T2: 500 mm, stålplade
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer