Transporthjul, til FlatBox.
- Best.-nr.:
- TE 7000672
- Produktbeskrivelse
- Hjulene kan fastskrues i stedet for nivelleringsfødder i bundrammens hjørneområder. Frihøjde over gulv: 58 mm, montagegevind M10 x 20.
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Belastningsevne
- 3.000 N
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,8 kg
- Bruttovægt
- 0,938 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177437340
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- Transporthjul, M10x20, maks. 3000 N
- Dokumentationer
- Info sheet