Ved hjælp af velcrolukningen kan fastgjorte kabelstrenge løsnes uden problemer, hvorefter enkelte kabler kan tilføjes eller tages ud, ideel til følsomme datakabler (lysleder/Cu).
- Best.-nr.:
- DK 7072240
- Produktbeskrivelse
- Ved hjælp af velcrolåsen kan fastgjorte kabelstrenge løsnes uden problemer, hvorefter enkelte kabler kan tilføjes eller tages ud. Ideel til følsomme datakabler (lysleder/kobber), hvor man undgår trykpåvirkninger på kabelkappen. Endvidere kan velcrolukningen fastskrues i rundhulssystemet eller monteres med lynkoblinger.
- Farve
- Sort
- Leveringsomfang
- Inkl. lynkobling
- Dimensioner
- Bredde: 20 mm
Længde: 300 mm - Maks. kabeldiameter
- 90 mm
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,04 kg
- Bruttovægt
- 0,054 kg
- Toldtarifnummer
- 58061000
- EAN
- 4028177147911
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Velcrobånd, WxL: 20x300 mm, til ?: 90 mm
- Dokumentationer
- Info sheet