Bruges til lukning af frie områder inden for 482,6 mm (19") montageniveauet.
- Best.-nr.:
- DK 7151305
- Produktbeskrivelse
- Blændpanelet bruges til lukning af frie områder inden for 482,6 mm (19")-montageniveauet. Takket være den værktøjsfri lynmontage er det let at integrere overalt og kan om nødvendigt tages ud igen. Ved konsekvent anvendelse af blændpaneler kan en målrettet luftstyring sikres i delvist udbyggede rack.
- Tekniske data
- Højdeenheder 3 HE (3 x 1HE)
- Materiale
- Plast
Brandegenskaber iht. UL 94 HB, halogenfri - Overflade
- Mat
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 3 HE blændpaneler med integreret lynbeslag
- Build-up height
- 3 HE
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 1,011 kg
- Bruttovægt
- 1,16 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177709263
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivelse
- DK Blændpanel, 482.6 mm (19"), 3 U, Værktøjsfri montage, RAL 9005