Til horisontal rangering af patch-kabler, med 5 kabelføringsbøjler.
- Best.-nr.:
- DK 7257105
- Produktbeskrivelse
- Til horisontal rangering af patch-kabler, med 5 kabelføringsbøjler.
- Materiale
- Panel: Stålplade
Bøjle: Stål - Overflade
- Panel: Lakeret
Bøjle: galvaniseret - Farve
- RAL 9005
- Bemærk
- Målangivelserne er opgivet som ydermål.
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
- Højdeenheder
- 2 HE
- Bøjledimensioner
- Ring depth: 125 mm
Ring height: 85 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1 kg
- Bruttovægt
- 1,114 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177492097
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Rangerpanel, 2 U, med stålringe