Andet montageniveau til Data Rack

Best.-nr.: DK 7296.000

Til montage af 482,6 mm (19") netværkskomponenter eller til montage af apparathylder og glideskinner.

Best.-nr.:
DK 7296.000
Produktbeskrivelse
Til montage af 482,6 mm (19")-netværkskomponenter eller til montage af apparathylder og glideskinner. 482,6 mm (19")-profilhulning på forsiden, hulcenterafstand 465 mm, på bagsiden 470 mm, afstemt efter montage af patchpaneler og kabelføringsskinner. Montageniveauet kan placeres i trin på 50 mm. Mindste niveauafstand 150 mm, maksimal niveauafstand 350 mm.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Overflade
Lakeret
Farve
Profilramme: RAL 7035
Panel: RAL 5018
Leveringsomfang
Vridefast profilramme med 482,6 mm (19") hulmønster
Montagetilbehør
Indbygningsmål
Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19"
Højdeenheder
31 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
11,101 kg
Bruttovægt
11,685 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
44,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177128798
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Andet montageniveau, 31 U, 482.6 mm (19"), til Data Rack
Dokumentationer
Vejledning