Til montage af 482,6 mm (19") netværkskomponenter eller til montage af apparathylder og glideskinner.
- Best.-nr.:
- DK 7298000
- Produktbeskrivelse
- Til montage af 482,6 mm (19")-netværkskomponenter eller til montage af apparathylder og glideskinner. 482,6 mm (19")-profilhulning på forsiden, hulcenterafstand 465 mm, på bagsiden 470 mm, afstemt efter montage af patchpaneler og kabelføringsskinner. Montageniveauet kan placeres i trin på 50 mm. Mindste niveauafstand 150 mm, maksimal niveauafstand 350 mm.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- Profilramme: RAL 7035
Panel: RAL 5018 - Leveringsomfang
- Vridefast profilramme med 482,6 mm (19") hulmønster
Montagetilbehør - Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Højdeenheder
- 40 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 12,664 kg
- Bruttovægt
- 13,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 50,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177128835
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Andet montageniveau, 40 U, 482.6 mm (19"), til Data Rack
- Dokumentationer
- Vejledning