Til montage og stabilisering af to 482,6 mm (19") montageniveauer i Data Rack, kan justeres i længden.
- Best.-nr.:
- DK 7401000
- Produktbeskrivelse
- Til montage og stabilisering af to 482,6mm (19")-montageniveauer i datarack. Dybdestagene kan tilpasses i længden, således at de kan indstilles til afstandene 250, 300 og 350 mm mellem montageniveauerne.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,76 kg
- Bruttovægt
- 0,906 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177129993
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Dybdestag