Vægkabinet til mindre netværk med fastsiddende 19" montageniveau og flangeplade med børsteliste til kabelindføring i bunden. Kapslingsklasse IP 55.
- Best.-nr.:
- DK 7641000
- Produktbeskrivelse
- Vægkabinetter til mindre netværk med høj kapslingsklasse.
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
- Overflade
- Kabinet: pulverlakeret
Profilskinner: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med hængslet låge
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Flangeplade med børsteliste til kabelindføring i skabets bund
Profilskinner, 482,6 mm (19"), trinløst regulerbare i dybden
C-profilskinne til kabelaflastning på bagpladen
Pladevinkel for eventuel fastgørelse af PE-skinne eller en 19" stikdåse - Højdeenheder
- 8 HE
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 380 mm
Dybde: 350 mm - Indbygningsdybde
- 310 mm
- Indbygningshøjde for komponenter
- 8 HE
- Position lågeanslag
- højre, kan flyttes til venstre
- Antal låse
- 1
- Grundmateriale
- Stålplade
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Op til IP 66 (afhængigt af den valgte flangeplade)
- Flangeplade
- Størrelse: 5
Antal: 1 - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 17,23 kg
- Bruttovægt
- 18,137 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177147027
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivelse
- DK Vægskab AE, BHD:600x380x350 mm, 8 U, AE 1339