Til direkte montage mellem de horisontale eller vertikale TS, SE-kabinetprofiler. Til fastgørelse mellem de horisontale TS, SE-kabinetprofiler skal holdevinkel med C-profil ligeledes anvendes. Takket være det universelt udformede montagestykke kan C-profilskinnerne valgfrit monteres på TS 8-rammens indre eller ydre niveau.
- Best.-nr.:
- DK 7828080
- Produktbeskrivelse
- Til direkte montage mellem de horisontale eller vertikale TS, SE-kabinetprofiler. Til fastgørelse mellem de horisontale TS, SE-kabinetprofiler skal holdevinkel med C-profil ligeledes anvendes. Takket være det universelt udformede montagestykke kan C-profilskinnerne valgfrit monteres på TS 8-rammens indre eller ydre niveau.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 698 mm
- Passer til
- Bokstype: TS
SE
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 800 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 2,288 kg
- Bruttovægt
- 2,487 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177235083
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeskrivelse
- DK C-profilskinner, L: 698 mm, til BxD: 800 mm, til TS, SE
- Dokumentationer
- Info sheet