Kabelstyring på et helt nyt plan: TX CableNet samler flere års erfaring i et enkelt it-rack, der opfylder alle krav med hensyn til funktionalitet og kvalitet, og som er forberedt til individuel indvendig udbygning.
- Best.-nr.:
- TX 7888100
- Udgave
- 1. generation
Ventileret
med sideplader - Fordele
- Nyt toppladekoncept: Fuld udnyttelse af dybden i form af kabling og eventuel integration af et ventilatormodul
- Effektivt rammekoncept til individuel udbygning
- Komfortabel adgang: enkel montage og demontage af sideplader og låger sikrer hurtig adgang til kabinettet indvendige område
- Mulighed for at installere aktive og passive netværkskomponenter takket være ventilerede låger
- Hængselsiden kan ændres
- Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning
- Materiale
- Top: Stålplade, 1,5 mm
Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Låge: Stålplade, 1,2 mm
19"-profilskinner: stålplade, 2 mm - Overflade
- Skabsramme: grundet
Fladdele: grundet, pulverlakeret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med ventileret låge foran og baglåge
Skabsstel med låger og topplade
Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E
Topplade, svejst med vandfalds-koncept til kabelindføring i siden med skjult udskæring til ventilatormodul
To 482,6 mm (19")-profilskinner, fortil og bagtil
Stålpladelåge fortil, ventileret, 130°-hængsler
Stålpladelåge bagtil, ventileret, udelt, 130°-hængsler
IPPC-palle - Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm - Højdeenheder
- 42 HE
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 645 mm
- Udgave
- med sideplader
- Design doors
- Ventileret
- Belastningsevne
- 5000 N
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 125 kg
- Bruttovægt
- 135 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177963443
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
- Dokumentationer
- Vejledning
- Datablade
- Visio Shapes