Netværksskab TX CableNet med ventilerede låger

Best.-nr.: TX 7888120

Kabelstyring på et helt nyt plan: TX CableNet samler flere års erfaring i et enkelt it-rack, der opfylder alle krav med hensyn til funktionalitet og kvalitet, og som er forberedt til individuel indvendig udbygning.

PDU basic

Tilslutningskabel til PSM/PDU

Stikdåse i aluminiumkanal

Stikdåse til apparatstik

Potentialudligningssæt til VX IT

Kombiskinner til VX, VX IT, TX CableNet

Clipsmøtrik

Komforthåndtag AX

Låsecylinder til håndtagssystemer

Låseindsats

Børstesæt til TX CableNet

19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt

Montageskruer

IT-systemlampe LED Til IT-tavlesystemer og IT-kabinetter

Blændpanel, 482,6 mm (19") Værktøjsfri montage

Bundmoduler til kabelindføring til TS, TS IT, VX SE

Rangerpaneler med kabelsprosser Til vandret kabelstyring

Rangerpanel med stålbøjler

Rangerpanel med frontpanel

Kabelbøjle til C-profilskinne, kombiskinne

Glideskinne, 1 HE, fast monteret til VX IT, TS IT, TX CableNet

Kabelgennemføringspanel med børsteliste 482,6 mm (19")

Kabelføringsrendepanel 482,6 mm (19")

Panel til kabelføring, 2 HE

Kabelsprosser, 19"-beslag

Kabelbur til TX CableNet

Transporthjul til sokkelsystem VX, stålplade

Transportsæt til TS IT, TX CableNet

Nivelleringsfødder til VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Montagevinkler til lågepositionskontakt i VX, VX IT, TX CableNet

Kabelsprosser til generel anvendelse

Sammenbygningsled, udv. til TS/TS

Kabeltracé til TX CableNet

Velcrolukning

Kabelbindere

Velcrobånd

Kabelskål, dybdevariabel til VX IT, TE 8000

Kabelføringsbøjler

Selvklæbende målestrimler, 482,6 mm (19")

Best.-nr.:
TX 7888120
Udgave
1. generation
Ventileret
med sideplader
Fordele
Nyt toppladekoncept: Fuld udnyttelse af dybden i form af kabling og eventuel integration af et ventilatormodul
Effektivt rammekoncept til individuel udbygning
Komfortabel adgang: enkel montage og demontage af sideplader og låger sikrer hurtig adgang til kabinettet indvendige område
Mulighed for at installere aktive og passive netværkskomponenter takket være ventilerede låger
Hængselsiden kan ændres
Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning
Materiale
Top: Stålplade, 1,5 mm
Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Låge: Stålplade, 1,2 mm
19"-profilskinner: stålplade, 2 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Fladdele: grundet, pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med ventileret låge foran og baglåge
Skabsstel med låger og topplade
Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E
Topplade, svejst med vandfalds-koncept til kabelindføring i siden med skjult udskæring til ventilatormodul
To 482,6 mm (19")-profilskinner, fortil og bagtil
Stålpladelåge fortil, ventileret, 130°-hængsler
Stålpladelåge bagtil, ventileret, udelt, 130°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
IPPC-palle
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.200 mm
Højdeenheder
47 HE
Højdeenheder
47 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)
645 mm
Udgave
med sideplader
Design doors
Ventileret
Belastningsevne
5000 N
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
138,7 kg
Bruttovægt
146 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177963412
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Network Rack TX CableNet, 800x2200x1000 mm, 47 U, with side panels, RAL 7035
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Visio Shapes