Netværksskab TX CableNet med glaslåge

Best.-nr.: TX 7888228

TX CableNet – forbedret pladsudnyttelse takket være it-racks uden overdimensioneret bredde eller dybde. Derfor er dette it-netværksskab også velegnet til brug i mindre it-netværksstrukturer og er allerede optimalt forberedt til individuel indvendig udbygning.

Velcrobånd

Kabelbindere

Potentialudligningssæt til VX IT

Kabelskål, dybdevariabel til VX IT, TE 8000

Montagevinkler til lågepositionskontakt i VX, VX IT, TX CableNet

Kabelfingre til VX IT

Kabelføringsrendepanel 482,6 mm (19")

Kabelrangerkanal, horisontal 482,6 mm (19")

Transportsæt til TS IT, TX CableNet

Selvklæbende målestrimler, 482,6 mm (19")

Sammenbygningsled, udv. til TS/TS

Kombiskinner til VX, VX IT, TX CableNet

PDU basic

Børstesæt til TX CableNet

Kabelbøjle til C-profilskinne, kombiskinne

Velcrolukning

Kabelføringsbøjler

Kabelsprosser, 19"-beslag

Rangerpanel med stålbøjler

Rangerpaneler med kabelsprosser Til vandret kabelstyring

Rangerpanel med frontpanel

Stikdåse i aluminiumkanal

TS-systemchassis 17 x 73 mm

Låsecylinder til håndtagssystemer

Låseindsats

Clipsmøtrik

Montageskruer

Glideskinne, 1 HE, fast monteret til VX IT, TS IT, TX CableNet

Panel til kabelføring, 2 HE

Afstandsstykke til topplade

Kabelgennemføringspanel med børsteliste 482,6 mm (19")

Blændpanel, 482,6 mm (19") Værktøjsfri montage

Transporthjul til sokkelsystem VX, stålplade

Stikdåse til apparatstik

19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt

Panelfastgørelse til VX som tilbehør til panel med børsteliste, ventileret panel

Transporthjul til sokkelsystem VX, stålplade

Komforthåndtag AX

Kombiskinner til 482,6 mm (19")

IT-systemlampe LED Til IT-tavlesystemer og IT-kabinetter

Best.-nr.:
TX 7888228
Udgave
1. generation
med glaslåge
med sideplader
Fordele
Fleksibel kabelføring alt efter opstillingssted
Sikker kabelilægning, der overholder kritiske krav til kabelbøjningsradius
"Vandfalds"-koncept til kabelføring: nem og sikker kabelføring over taget
Komfortabel adgang: enkel montage og demontage af sideplader og låger sikrer hurtig adgang til kabinettet indvendige område
TS- og VX-kompatibelt tilbehør
Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, 1,2 mm
Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm
19"-profilskinner: stålplade, 2 mm
Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Fladdele: grundet, pulverlakeret
General colour
RAL 7035
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med glaslåge foran samt baglåge
Skabsstel med låger og topplade
Stålplade-glaslåge fortil, 130°-hængsler
Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Designgreb med sikkerhedslukning 3524 E
Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E
Topplade, svejst med vandfalds-koncept til kabelindføring i siden med skjult udskæring til ventilatormodul
To 482,6 mm (19")-profilskinner, fortil og bagtil
IPPC-palle
19"-profilskinner
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 800 mm
Højdeenheder
47 HE
Højdeenheder
47 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)
445 mm
Udgave
med sideplader
Design doors
lukket
Design af bagdør
Stålpladelåge, udelt, lukket
Design af fordør
Glaslåse, udelt
med hærdet sikkerhedsglas 3 mm
Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 105°
Belastningsevne
5000 N
Belastningsevne
5.000 N
Bemærk
Ved indbygning af en ventilationsmodul kræves der børsteskinner til kabelgennemføringsåbningerne, hvis disse anvendes, eller hvis dækpladerne er blevet fjernet
Børstelister til afdækning af kabelindføringen fås separat og kan nemt bestilles via vores tilbehørsprogram.
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
127 kg
Bruttovægt
131,5 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177963436
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Netværksskab TX CableNet med glasdør, 800x2200x800 mm, 47 HE, med sidevægge, RAL 7035
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Visio Shapes