Netværksskab TX CableNet med glaslåge

Best.-nr.: TX 7888266

TX CableNet – forbedret pladsudnyttelse takket være it-racks uden overdimensioneret bredde eller dybde. Derfor er dette it-netværksskab også velegnet til brug i mindre it-netværksstrukturer og er allerede optimalt forberedt til individuel indvendig udbygning.

PDU basic

Tilslutningskabel til PSM/PDU

Stikdåse i aluminiumkanal

Stikdåse til apparatstik

Potentialudligningssæt til VX IT

Kombiskinner til VX, VX IT, TX CableNet

Kombiskinner til 482,6 mm (19")

Clipsmøtrik

Montageskruer

Komforthåndtag AX

Låsecylinder til håndtagssystemer

Låseindsats

Børstesæt til TX CableNet

19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt

IT-systemlampe LED Til IT-tavlesystemer og IT-kabinetter

Blændpanel, 482,6 mm (19") Værktøjsfri montage

Rangerpaneler med kabelsprosser Til vandret kabelstyring

Rangerpanel med stålbøjler

Rangerpanel med frontpanel

Glideskinne, 1 HE, fast monteret til VX IT, TS IT, TX CableNet

Kabelgennemføringspanel med børsteliste 482,6 mm (19")

Transporthjul til sokkelsystem VX, stålplade

Transportsæt til TS IT, TX CableNet

Nivelleringsfødder til VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Montagevinkler til lågepositionskontakt i VX, VX IT, TX CableNet

Kabelføringsrendepanel 482,6 mm (19")

Panel til kabelføring, 2 HE

Kabelrangerkanal, horisontal 482,6 mm (19")

Kabelbur til TX CableNet

Kabeltracé til TX CableNet

Kabelbøjle til C-profilskinne, kombiskinne

Kabelsprosser, 19"-beslag

Velcrolukning

Kabelbindere

Velcrobånd

Kabelføringsbøjler

Selvklæbende målestrimler, 482,6 mm (19")

TS-systemchassis 17 x 73 mm

Afstandsstykke til topplade

Panelfastgørelse til VX som tilbehør til panel med børsteliste, ventileret panel

Sammenbygningsled, udv. til TS/TS

Best.-nr.:
TX 7888266
Udgave
1. generation
med glaslåge
med sideplader
Fordele
Fleksibel kabelføring alt efter opstillingssted
Sikker kabelilægning, der overholder kritiske krav til kabelbøjningsradius
"Vandfalds"-koncept til kabelføring: nem og sikker kabelføring over taget
Komfortabel adgang: enkel montage og demontage af sideplader og låger sikrer hurtig adgang til kabinettet indvendige område
TS- og VX-kompatibelt tilbehør
Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, 1,2 mm
Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm
19"-profilskinner: stålplade, 2 mm
Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Fladdele: grundet, pulverlakeret
General colour
RAL 7035
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med glaslåge foran samt baglåge
Skabsstel med låger og topplade
Stålplade-glaslåge fortil, 130°-hængsler
Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Designgreb med sikkerhedslukning 3524 E
Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E
Topplade, aftagelig med vandfaldskoncept til kabelindføring foran og bagpå eller valgfrit på siden med skjult udskæring til ventilatormodul
To 482,6 mm (19")-profilskinner, fortil og bagtil
IPPC-palle
19"-profilskinner
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Højdeenheder
42 HE
Højdeenheder
42 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)
345 mm
Udgave
med sideplader
Design doors
lukket
Design af bagdør
Stålpladelåge, udelt, lukket
Design af fordør
Glaslåse, udelt
med hærdet sikkerhedsglas 3 mm
Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 105°
Belastningsevne
5000 N
Belastningsevne
5.000 N
Bemærk
Ved indbygning af en ventilationsmodul kræves der børsteskinner til kabelgennemføringsåbningerne, hvis disse anvendes, eller hvis dækpladerne er blevet fjernet
Børstelister til afdækning af kabelindføringen fås separat og kan nemt bestilles via vores tilbehørsprogram.
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
100 kg
Bruttovægt
108,5 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177966949
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Network rack TX CableNet, glazed door, WHD: 600x2000x600 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Visio Shapes