TE 8000 IT-skab med glaslåge, forberedt til individuel indvendig udbygning.
- Best.-nr.:
- TE 7888440
- Udgave
- med sideplader
- Fordele
- Ingen skabsramme
- Optimal tilgængelighed
- Enkel transport takket være mulighed for demontering
- Hængselsiden kan ændres
- Materiale
- Stålplade
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm - Overflade
- Montageramme: grundet
Fladdele: pulverlakeret - General colour
- RAL 7035
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Selvbærende 482,6 mm (19")-montageramme, foran og bagtil, kan varieres i dybden
Glaslåge fortil, inkl. 130° hængsler, designhåndtag og sikkerhedslås 3524 E
Stålpladelåge bagtil, inkl. 130° hængsler, sikkerhedslås 3524 E
Bundramme med maksimal udskæring (til valgfri bestykning med modulplader)
Topplade, inkl. tildækket udskæring til kabelindføring og ventilator som ekstraudstyr
4 nivelleringsfødder, M10 (medfølger)
4 afstandsbolte, 20 mm, til hævning af topplade (vedlagt)
Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 800 mm - Højdeenheder
- 24 HE
- Højdeenheder
- 24 HE
- Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
- 130 mm / 130 mm /
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 495 mm
- Belastningsevne
- 4.000 N
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 64 kg
- Bruttovægt
- 64,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177801417
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- TE Netværksskab TE 8000, BHD: 600x1200x800 mm, 24 U, med glaslåge
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Vejledning
- Datablade
- Teknik i detaljer