IT-rack-strømfordeling i forskellige udførelser. Indgang med CEE-stik (16 A/32 A) samt C13- og C19- udgange. Effektfordeling mellem 3,7 kW til 22 kW.
- Best.-nr.:
- DK 7955132
- Udgave
- PDU Basic
- Produktbeskrivelse
- Robust, kompakt grundlæggende strømfordeling til IT-miljøer. Vha. den kompakte PDU kan ethvert IT-rack let udstyres med en professionel strømfordeling. Ved TS IT-rack er montering desuden muligt uden værktøj. Det kompakte design gør monteringen nem.
- Materiale
- Aluminiumprofil, sorteloxeret
- Dimensioner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 62 mm
Længde: 1.145 mm - Antal stikdåser og type
- 24 x C13 / 6 x C19
- Stikdåser
- 24 x Apparatstik C13
6 x Apparatstik C19 - Mærkestrøm (maks.)
- 16 A
- Strømforsyninger
- Antal: 1
Faser per forsyning: 3~ - Længde tilslutningskabel
- 3 m
- Tilslutningstype (elektrisk)
- CEE
- Direktiver
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
- Normer
- EN 60950-1
- Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Passer til
- Bokstype: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,242 kg
- Bruttovægt
- 4,442 kg
- Toldtarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177684942
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- DK PDU international, basic version, kompakt basic strømfordeler, BLD: 44x1145x62 mm, 24xC13, 6xC19, sort, CEE, 3~, 16 A, til min H: 1800 mm
- Dokumentationer
- Vejledning