Kan topmonteres efterfølgende i alle netværksskabe TS 8. Bagkantområdet forbliver frit til kabelindføring. Leveres med 2 ventilatorer og temperaturregulator som standard. Udvidelse til maks. 4/6 ventilatorer.
- Best.-nr.:
- DK 7966035
- Produktbeskrivelse
- Til eftermontering på eksisterende DK-TS applikationer. Pladen monteres fortil i skabet, således at bagkantområdet forbliver frit til kabelindføring. En gummiklemprofil til eventuel aftætning bagtil er vedlagt.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Ventilationsplade med to ventilatorer og ekstra udskæring til ekstra ventilatorer
1 termostat
Elastisk klemprofil
Termostat og ventilator komplet fortrådet med tilslutningskabel (3,5 m) - Lufteffekt per ventilator (frit blæsende)
- 160/180
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ventilatorernes luftydelse (fritblæsende)
- 1514
- Indbygningsmuligheder
- I en lukket topplade hævet med 20 eller 50 mm afstandsbolte
- I en topplade til kabelindføring hævet med 20 eller 50 mm afstandsbolte
- I en ventileret topplade til kabelindføring
- Montageanvisning
- Til afskærmning i siden og målrettet luftføring ved sammenbygning kræves den elastiske klemmeprofil 2573.000
- Bemærk
- Ikke egnet til krantransport
- Kombineret med svingrammen, stor, eller topplade til kabelindføring bagtil kan ventilatorpladen vælges som følger: Ventilatorplade = skabsdybde - 200 mm
- Ikke egnet til kombination med 19" montageramme
- Luftgennemstrømningen kan forøges ved hjælp af ventilatorudvidelsessæt 7980.000.
- Det angivne støjniveau gælder for den første ventilator
- Støjniveau per ventilator
- 37 dB(A)
- Passer til
- Bredde: 600 mm
Dybde: 600 mm - Driftstemperatur
- 5 °C...55 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,864 kg
- Bruttovægt
- 4,064 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177168923
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- DK Ventilationsplade, BxD: 600x600 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz, til TS