Ventilationsplade

Best.-nr.: DK 7968035

Kan topmonteres efterfølgende i alle netværksskabe TS 8. Bagkantområdet forbliver frit til kabelindføring. Leveres med 2 ventilatorer og temperaturregulator som standard. Udvidelse til maks. 4/6 ventilatorer.

Best.-nr.:
DK 7968035
Produktbeskrivelse
Til eftermontering på eksisterende DK-TS applikationer. Pladen monteres fortil i skabet, således at bagkantområdet forbliver frit til kabelindføring. En gummiklemprofil til eventuel aftætning bagtil er vedlagt.
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Ventilationsplade med to ventilatorer og ekstra udskæring til ekstra ventilatorer
1 termostat
Elastisk klemprofil
Termostat og ventilator komplet fortrådet med tilslutningskabel (3,5 m)
Lufteffekt per ventilator (frit blæsende)
160/180
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ventilatorernes luftydelse (fritblæsende)
1514
Indbygningsmuligheder
I en lukket topplade hævet med 20 eller 50 mm afstandsbolte
I en topplade til kabelindføring hævet med 20 eller 50 mm afstandsbolte
I en ventileret topplade til kabelindføring
Montageanvisning
Til afskærmning i siden og målrettet luftføring ved sammenbygning kræves den elastiske klemmeprofil 2573.000
Bemærk
Ikke egnet til krantransport
Kombineret med svingrammen, stor, eller topplade til kabelindføring bagtil kan ventilatorpladen vælges som følger: Ventilatorplade = skabsdybde - 200 mm
Ikke egnet til kombination med 19" montageramme
Luftgennemstrømningen kan forøges ved hjælp af ventilatorudvidelsessæt 7980.000.
Det angivne støjniveau gælder for den første ventilator
Støjniveau per ventilator
37 dB(A)
Passer til
Bredde: 600 mm
600 mm
600 mm
Dybde: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm
Driftstemperatur
5 °C...55 °C
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,865 kg
Bruttovægt
5,121 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177168930
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivelse
DK Ventilationsplade, BxD: 600x800/1000/1200 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz, til TS
Dokumentationer
Vejledning