PDU switched

Best.-nr.: DK 7979338

High-end-strømfordeling til IT-racks: Intelligent PDU med energimåling pr. fase samt stikudgange, der kan til- og fra-kobles individuelt.

Best.-nr.:
DK 7979338
Produktbeskrivelse
High-end-strømfordeling med kompakt design til IT netværks- og server-racks. Med til-/fra-kobling og energimåling af forsyningen eller ved hver enkelt fase.
Fordele
Ved lodret montage kan placeringen i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT rack sker uden brug af værktøj
Farvemarkering af faser og sikringsstrømkredse (L1=pink, L2=sort, L3=hvid)
Indbygningssæt til VX IT, uden brug af værktøj
PDU med egenforsyning, ingen ekstern strømforsyning nødvendig
Målenøjagtighed ±1 % (kWh) iht. EN 62 053-21
Programmerbar aktivering efter strømsvigt (til/fra/sidste status)
Programmerbar aktivering (tid/programmerbar logik)
Integreret realtidsur med batteribuffer (maks. 10 år, udskifteligt batteri)
Integreret elektromagnetisk summer til akustisk alarmering
Justerbare grænseværdier (advarsel/alarm) for spænding, strøm, effekt
Driftstimetæller ialt og cyklisk, kan nulstilles
Tekniske data
Display/controllerenhed i PDU-kabinet, kan drejes 180° og udskiftes
Integreret, fuldredundant strømforsyning, forsyning fra alle faser
Fejltolerant PDU-strømforsyning redundant via alle faser
Spænding V, strøm A, frekvens Hz
Nettoeffekt, aktiv energi, skineffekt, skinenergi
Effektfaktor (cosPhi) og fasevinkel
Nullederstrømmåling/måling af ubalanceret belastning
Sikkerhedsovervågning ved PDU'er med integreret sikring
Overvågning af overspændingsbeskyttelse, der fås som tilbehør
Lyst TFT-display 128x128 pixel (RGB) med baggrundsbelysning og strømsparetilstand til visning af effektdata og PDU-basiskonfigurationen
Positionssensorer til displayrotation og korrekt PDU-visning på hjemmesiden
LED'er, flerfarvede (grøn/gul/rød) til indikation af koblingstilstande og advarsels-/alarmgrænseværdier for hver fase eller forsyning
Power-LED til visning af spænding
Strømbesparende design, lavt egenforbrug
Materiale
Aluminiumprofil, sorteloxeret
Slots: Plast
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Valgmuligheder
Overspændingsbeskyttelse type 3 med hot swap-afledere, med statusovervågning, kan integreres i PDU-kabinet
Reststrømsmåling (type B) pr. forsyning/fase/sikring
Overvågning af overspændingsbeskyttelse, der fås som tilbehør
CMC III CAN-bus-sensorer for overvågning af omgivelserne kan tilsluttes, maks. 16 sensorer
Kabinet fås også i andre farver
Overspændingsbeskyttelse type 3 med hot swap-afledere, med statusovervågning, kan integreres i PDU-kabinet
Reststrømsmåling (type B) pr. forsyning/fase/sikring
Overvågning af overspændingsbeskyttelse, der fås som tilbehør
CMC III CAN-bus-sensorer for overvågning af omgivelserne kan tilsluttes, maks. 16 sensorer
Kabinet fås også i andre farver
Measurement functions, description
Nødforsyning til PDU-webserver via PoE, sekventiel deaktivering af udgange
Afbryderfunktion for hvert udgangsstik
Forebyggelse af transienter: Sekventiel aktivering af udgangene efter strømsvigt
Lagring af relæ-koblingstilstande, også ved strømsvigt
Bistabile relæer: Lavt strømforbrug og høj skifteeffekt, også til højere transientstrømme på op til maks. 300 A
Grupperinger: Fælles omskiftning af flere udgange
Måling for hver fase eller forsyning
Kraftfuld CPU (ARM Cortex A8)
Digital indgang (potentialfri kontakt)
Ekstra alarmudgang/relæudgang (skiftekontakt)
Dimensioner
Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Længde: 1.695 mm
Antal stikdåser og type
18 x C13 / 12 x C19
Stikdåser
18 x C 13
12 x C 19
Mærkedriftsspænding
400 V (AC)
Mærkestrøm (maks.)
16 A
Nom. effekt
11 kW
Strømforsyninger
Faser per forsyning: 3~
Længde tilslutningskabel
3 m
Tilslutningstype (elektrisk)
CEE
Snitflader
USB 2.0-port (USB-A) til massekonfiguration, firmwareopdatering og datalogging
CAN-bus-interface (RJ45) til maks. 16 rumfølere
Serielt interface RS232 (RJ12) til LTE-unit, Scripting, CLI
Anvendelse af egne certifikater/TLS 1.2
E-mailafsendelse ved alarm (SMTP)
Brugeradministration inkl. rettighedsstyring
LDAP(S)/Radius/Active Directory-forbindelse
Syslog-server-tilslutning (maks. 2 servere)
Fuldredundant ethernet-interface 10/100/1000 Mbit/s
Direktiver
EMC-direktiv 2014/30/EU
Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
Normer
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokoller
Webserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 og v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB til integration i tredjeparts-DCIM-software
FTP/SFTP (update/file transfer)
Driftstemperatur
5 °C...50 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...95 %
Opbevaringstemperatur
-20 °C...70 °C
Passer til
Bokstype: VX IT-skabsramme: ≥ 1.800 mm
Bokstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,001 kg
Bruttovægt
0,001 kg
Toldtarifnummer
85366990
EAN
4028177948006
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PDU switched, kompakt basisstrømfordeler inkl. energimåling pr. fase, individuel til- og frakobling af stikudgange, med netværksgrænseflade og display, BLD: 44x1695x70 mm, IEC 60 320: 18x C13 + 12x C19
Godkendelser
TÜV
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Additional instructions
Quick guide
Vejledning
Datablade
Technical details 2
Teknik i detaljer
Visio Shapes
Software
Software