High-end-strømfordeling til IT-racks med energimåling og overvågningsfunktioner for hvert enkelt udgangsstik. Indgang med CEE-stik (16 A/32 A) med C13- og C19-stik.
- Best.-nr.:
- DK 7979433
- Udgave
- PDU, managed
- Produktbeskrivelse
- High-end-strømfordeler med kompakt design til it-netværks- og serverracks. Afhængigt af udførelse med omfattende managementfunktioner til energimåling og overvågning.
- Fordele
- Ved lodret montage kan placeringen i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT rack sker uden brug af værktøj
- Farvemarkering af faser og sikringsstrømkredse (L1=pink, L2=sort, L3=hvid)
- Indbygningssæt til VX IT, uden brug af værktøj
- PDU med egenforsyning, ingen ekstern strømforsyning nødvendig
- Målenøjagtighed ±1 % (kWh) iht. EN 62 053-21
- Programmerbar aktivering efter strømsvigt (til/fra/sidste status)
- Programmerbar aktivering (tid/programmerbar logik)
- Integreret realtidsur med batteribuffer (maks. 10 år, udskifteligt batteri)
- Integreret elektromagnetisk summer til akustisk alarmering
- Justerbare grænseværdier (advarsel/alarm) for spænding, strøm, effekt, enkeltvis justerbart for hvert udgangsstik
- Tekniske data
- Display/controllerenhed i PDU-kabinet, kan drejes 180° og udskiftes
- Integreret, fuldredundant strømforsyning, forsyning fra alle faser
- Fejltolerant PDU-strømforsyning redundant via alle faser
- Spænding V, strøm A, frekvens Hz
- Nettoeffekt, aktiv energi, skineffekt, skinenergi
- Effektfaktor (cosPhi) og fasevinkel
- Nullederstrømmåling/måling af ubalanceret belastning
- Sikkerhedsovervågning ved PDU'er med integreret sikring
- Lyst TFT-display 128x128 pixel (RGB) med baggrundsbelysning og strømsparetilstand til visning af effektdata og PDU-basiskonfigurationen
- Positionssensorer til displayrotation og korrekt PDU-visning på hjemmesiden
- LED'er, flerfarvede (grøn/gul/rød) til indikation af koblingstilstande og grænseværdier for hvert enkelt udgangsstik
- Power-LED til visning af spænding
- Strømbesparende design, lavt egenforbrug
- Materiale
- Aluminiumprofil, sorteloxeret
Slots: Plast - Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Valgmuligheder
- Overspændingsbeskyttelse type 3 med hot swap-afledere, med statusovervågning, kan integreres i PDU-kabinet
Reststrømsmåling (type B) pr. forsyning/fase/sikring
Overvågning af overspændingsbeskyttelse, der fås som tilbehør
CMC III CAN-bus-sensorer for overvågning af omgivelserne kan tilsluttes, maks. 16 sensorer
Kabinet fås også i andre farver - Measurement functions, description
- Nødforsyning til PDU-webserver via PoE, sekventiel deaktivering af udgange
- Afbryderfunktion for hvert udgangsstik
- Forebyggelse af transienter: Sekventiel aktivering af udgangene efter strømsvigt
- Lagring af relæ-koblingstilstande, også ved strømsvigt
- Bistabile relæer: Lavt strømforbrug og høj skifteeffekt, også til højere transientstrømme på op til maks. 300 A
- Grupperinger: Fælles omskiftning af flere udgange
- Måling for hver fase eller forsyning
- Ekstra måling for hvert udgangsstik
- Kraftfuld CPU (ARM Cortex A8)
- Digital indgang (potentialfri kontakt)
- Ekstra alarmudgang/relæudgang (skiftekontakt)
- Dimensioner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Længde: 1.495 mm - Antal stikdåser og type
- 18 x Schuko (type F, CEE 7/3)
- Stikdåser
- 18 x Schuko
- Mærkedriftsspænding
- 400 V (AC)
- Mærkestrøm (maks.)
- 16 A
- Nom. effekt
- 11 kW
- Strømforsyninger
- Antal: 1
Faser per forsyning: 3~ - Længde tilslutningskabel
- 3 m
- Tilslutningstype (elektrisk)
- CEE
- Snitflader
- USB 2.0-port (USB-A) til massekonfiguration, firmwareopdatering og datalogging
- CAN-bus-interface (RJ45) til maks. 16 rumfølere
- Serielt interface RS232 (RJ12) til LTE-unit, Scripting, CLI
- Anvendelse af egne certifikater/TLS 1.2
- E-mailafsendelse ved alarm (SMTP)
- Brugeradministration inkl. rettighedsstyring
- LDAP(S)/Radius/Active Directory-forbindelse
- Syslog-server-tilslutning (maks. 2 servere)
- Fuldredundant ethernet-interface 10/100/1000 Mbit/s
- Direktiver
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
- Normer
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protokoller
- Webserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 og v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB til integration i tredjeparts-DCIM-software
- FTP/SFTP (update/file transfer)
- Driftstemperatur
- 5 °C...50 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Opbevaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Passer til
- Bokstype: VX IT-skabsramme: ≥ 1.800 mm
Bokstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,001 kg
- Bruttovægt
- 8 kg
- Toldtarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177948174
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- DK PDU managed, high-end-strømfordeler inkl. energimåle-/ afbryder- og overvågningsfunktioner pr. stikudgang, med netværksgrænseflade og display, BLD: 44x1495x70 mm, CEE 7/3: 18x Schuko
- Software
- Software