- Best.-nr.:
- DK 7979723
- Udgave
- Overspændingsbeskyttelse type 3
- Produktbeskrivelse
- Kompakt overspændingssikringsmodul til slutudstyrsbeskyttelse (type 3) med meldekontakt til fastgørelse på skabsrammen. Modulerne anvendes til beskyttelse af følsom hardware og udgør hhv. tredje eller sidste led i overspændingssikringskæden. Bygningens installation eller strømfordeler skal endvidere være udstyret med overspændingssikringsenheder type 1 og type 2.
- Fordele
- Løsning til overspændingsbeskyttelse, prækablet og klar til tilslutning og anvendelse
- Universelt anvendelig
- Høj tilgængelighed – defekte afledere kan udskiftes uden at afbryde energiforsyningen
- Vedligeholdelsesvenlig udførelse takket være stiksystem til sikringsmodulerne
- Udførelser til 16 A/32 A fasestrøm, 1- eller 3-faset
- Udførelser med tilslutningskabel og CEE-stikforbindere
- Klar til brug i TN-S-netværk
- Tilslutningssti L/N og N/PE
- Optisk tilstandsovervågning direkte ved aflederen
- Tilstandsmelding via potentialefri meldekontakt til videreformidling, f.eks. til GLT
- Pladsbesparende montage takket være den kompakte konstruktion
- Materiale
- Ekstruderet aluminiumprofil, eloxeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Nom. effekt
- 11 kW
- Tilslutningstype (elektrisk)
- CEE-stik/kobling
- Mærkestrøm (maks.)
- 16 A
- Direktiver
- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Normer
- IEC 61 643-11
- EN 61 643-11
- Dimensioner
- Bredde: 44 mm
Højde: 75 mm
Længde: 250 mm
- Tilslutning indgangskabel (type/længde)
- H05VV-F5G2.5, 1 m
- Tilslutning afgangskabel (type/længde)
- H05VV-F5G2.5, 1 m
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,22 kg
- Bruttovægt
- 2,52 kg
- Toldtarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177948549
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Produktbeskrivelse
-
DK surge voltage protector module, for terminal unit protection (type 3) with alarm contact, for fastening to the enclosure frame, rated power: 11.0 kW, rated current: 16 A, 3~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F5G2.5 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005, incl. assembly parts, DK surge voltage protector module