Sideplade, skruemonterede, stålplade til TS, TS IT

Best.-nr.: TS 8128235

Sideplader, skruemonterede, stålplade, til TS.

Best.-nr.:
TS 8128235
Fordele
Automatisk potentialudligning og højere EMC-beskyttelse vha. gevindbeslag med kontaktelement
Enkel placering takket være ophængningshjælp
PE-bolte med kontaktflader
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Grundet, udvendigt pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Gevindbeslag kan valgfrit monteres på skabets inder- og yderside
Bestykbart areal: Udv. dimensioner – 100 mm
Passer til
Bokstype: TS
TS IT
Højde: 2.200 mm
Dybde: 800 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
43 kg
Bruttovægt
44 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177237223
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
TS Sideplade, skruemonterede, til TS, TS IT, til BxD: 2200x800 mm, Stålplade
Dokumentationer
Vejledning