- Best.-nr.:
- TS 8612410
- Udgave
- skruemonteret, stor
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montageskruer
- Indbygningsmuligheder
- På alle skabe og udbygningsdele med hulsystem i 25 mm trin.
- Hulskinne til låge
- AX plast: placering på fastgørelsestoppe i lågen
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,584 kg
- Bruttovægt
- 0,676 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177230897
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
-
TS Montageplade, til skruefastgørelse, stor