Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.
- Best.-nr.:
- VX 8619750
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Distance between fixing points
- 875 mm
- Passer til lågebredde
- 1.000 mm
- Indbygningsmuligheder VX SE
- In door width 900 mm
- Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
- Kabinethøjde 1000 mm
- Montageanvisning
- Til montering i AX stålplade kun i forbindelse med montageskinne til indvendig udbygning AX
- Bemærk
- Til udbygning med egne komponenter på systemchassis skal man anvende stålskruer eller gevindformede skruer M5
- Passer til
- Bokstype: VX SE
AX rustfrit stål
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,776 kg
- Bruttovægt
- 2,06 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177924642
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- Systemchassis 14 x 39 mm, til lågebredde: 1000 mm