Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.
- Best.-nr.:
- VX 8619770
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Distance between fixing points
- 1.075 mm
- Indbygningsmuligheder AX
- In enclosure height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
- Kabinethøjde 1200 mm
- Montageanvisning
- Til montering i AX stålplade kun i forbindelse med montageskinne til indvendig udbygning AX
- Bemærk
- Til udbygning med egne komponenter på systemchassis skal man anvende stålskruer eller gevindformede skruer M5
- Passer til
- Bokstype: AX
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 2,16 kg
- Bruttovægt
- 2,28 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177926837
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX Systemchassis 14 x 39 mm , til H: 1200 mm
- Dokumentationer
- Vejledning