Sokkelpaneler anvendes i dybden til afslutning i siden af en sokkelenhed.
- Best.-nr.:
- VX 8620046
- Produktbeskrivelse
- For at afslutte en sokkel på siderne og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Passer til
- Dybde: = 1.200 mm
- Vægt/PS
- 6,7 kg
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 6,676 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177927001
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel, i siden, H: 200 mm, til D: 1200 mm, stålplade
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Vejledning