Sokkelpaneler med børsteliste til VX sokkelsystem

Best.-nr.: VX 8620095

De 100 mm sokkelpaneler anvendes i bredden eller dybden for kabelindføring i soklen. Panelerne kan også anvendes i den 200 mm høje sokkel og kombineres med andre 100 mm høje paneler.

Best.-nr.:
VX 8620095
Produktbeskrivelse
Til kabelindføring i soklen. Ved en sokkelhøjde på 200 mm kan vælge mellem et eller to paneler med børsteliste. Takket være VX-sokkelsystemets perfekte symmetri er det muligt at montere panelerne med børsteliste enten foran, bagved eller i siden af sokkelhjørnestykket.
Materiale
Sokkelpaneler: Stålplade
Børsteliste: Plast, selvslukkende
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Bredde/dybde: 1.200 mm
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1, 12
Vægt/PS
2,8 kg
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
2,5 kg
Bruttovægt
2,8 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177922488
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelpanel med børsteliste, til bredde/dybde 1200 mm
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer