Ekstremt robuste sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til fordelingsskabet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpanel. Store åbninger i sokkehjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til med hjørne- og sammenbygningsafdækning af plast.
- Best.-nr.:
- VX 8640026
- Produktbeskrivelse
- Ekstremt robuste sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til fordelingsskabet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpanel. Store åbninger i sokkehjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til med hjørne- og sammenbygningsafdækning af plast.
- Materiale
- Sokkelhjørnestykke: Stålplade
Sokkelpaneler: Stålplade
Hjørne- og sammenbygningsafdækning: Plast - Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 4 sokkelhjørnestykker, 200 mm høje
4 hjørneafdækninger
1 sammenbygningsafdækning
1 sokkelpanel for/bag, 200 mm
2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj
Inkl. montagematerialer - Bemærk
- Sokkelpaneler i siden til tilslutning af en sokkelenhed, til ekstra stabilisering af soklerne imellem, eller til indvendig udbygning af soklerne
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Passer til
- Bredde: = 1.600 mm
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Vægt/PS
- 14,9 kg
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 14,64 kg
- Bruttovægt
- 14,84 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177958906
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelhjørnestykke med sokkelpanel, for og bag, H: 200 mm, til B: 1600 mm, stålplade
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Vejledning