Sokkelpaneler, sider, 100 mm til sokkelsystem VX, stålplade

Best.-nr.: VX 8640030

Til afslutning i siden af en sokkelenhed og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler. Ved 200 mm h�je sokler kan man v�lge at montere et 200 mm h�jt eller to 100 mm h�je paneler.
Best.-nr.:
VX 8640030
Produktbeskrivelse
Til sidemontering af en sokkelenhed og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Dybde: = 300 mm
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1, 12
Vægt/PS
0,614 kg
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
0,614 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177958920
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX Sokkelpladepanel, side, H: 100 mm, til D: 300 mm, stålplade
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer