Til afslutning i siden af en sokkelenhed og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.
- Best.-nr.:
- VX 8640032
- Produktbeskrivelse
- Til sidemontering af en sokkelenhed og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Dybde: = 500 mm
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Vægt/PS
- 1,36 kg
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,16 kg
- Bruttovægt
- 1,36 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177958944
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel, i siden, H: 100 mm, til D: 500 mm, stålplade
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Vejledning