Til afslutning i siden af en sokkelenhed og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.
- Best.-nr.:
- VX 8640035
- Produktbeskrivelse
- Til sidemontering af en sokkelenhed og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
TX CableNet
Dybde: = 1.000 mm - Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Vægt/PS
- 3,3 kg
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,442 kg
- Bruttovægt
- 3,382 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177958975
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel, i siden, H: 100 mm, til D: 1000 mm, stålplade
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Vejledning