Til sidemontering af en sokkelenhed og til yderligere stabilisering eller indvendig udvidelse af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.
- Best.-nr.:
- VX 8640040
- Produktbeskrivelse
- For at afslutte en sokkel på siderne og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Passer til
- Dybde: = 300 mm
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Vægt/PS
- 1,12 kg
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,1 kg
- Bruttovægt
- 1,124 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177959019
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX Sokkelpladepanel, side, H: 200 mm, til D: 300 mm, stålplade
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Vejledning