Til sidemontering af en sokkelenhed og til yderligere stabilisering eller indvendig udvidelse af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.
- Best.-nr.:
- VX 8640044
- Produktbeskrivelse
- For at afslutte en sokkel på siderne og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Passer til
- Dybde: = 800 mm
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Vægt/PS
- 4,14 kg
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,94 kg
- Bruttovægt
- 4,14 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177959057
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel, i siden, H: 200 mm, til D: 800 mm, stålplade
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Vejledning