Til kabelindføring i soklen. Ved en sokkelhøjde på 200 mm kan der vælges et eller to paneler med børsteliste. Takket være panelfastgørelsen, der fås som tilbehør, er det muligt at montere panelerne med børsteliste i siden af sokkelhjørnestykket.
- Best.-nr.:
- VX 8660092
- Udgave
- med børsteliste
- Materiale
- Sokkelpaneler: Stålplade
Børsteliste: Plast, selvslukkende - Farve
- RAL 9005
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Bredde/dybde: 600 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Passer til
- til sokkelsystem VX, stålplade
- Montageanvisning
- Ved montering i dybden skal tilbehøret panelfastgørelse anvendes.
- Nettovægt
- 1,1 kg
- Bruttovægt
- 1,136 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177985490
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel med børsteliste, til bredde/dybde: 600 mm