Sokkelpaneler med børsteliste til sokkelsystem VX, stålplade

Best.-nr.: VX 8660093

Til kabelindføring i soklen. Ved en sokkelhøjde på 200 mm kan der vælges et eller to paneler med børsteliste. Takket være panelfastgørelsen, der fås som tilbehør, er det muligt at montere panelerne med børsteliste i siden af sokkelhjørnestykket.

Best.-nr.:
VX 8660093
Udgave
med børsteliste
Materiale
Sokkelpaneler: Stålplade
Børsteliste: Plast, selvslukkende
Farve
RAL 9005
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Passer til bredde/dybde: 800 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Passer til
til sokkelsystem VX, stålplade
Montageanvisning
Ved montering i dybden skal tilbehøret panelfastgørelse anvendes.
Nettovægt
1,612 kg
Bruttovægt
1,616 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177985483
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelpanel med børsteskinne, til bredde/dybde: 800 mm
Dokumentationer
Product presentations
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer