Hængsel Til PK

Best.-nr.: PK 9581000

Til opklappelig montage af låget. Den medfølgende boreskabelon sikrer problemfri montage.

Best.-nr.:
PK 9581000
Produktbeskrivelse
Til opklappelig montage af låget. Den medfølgende boreskabelon sikrer problemfri montage.
Materiale
Polystyrol
Farve
Svarende til RAL 7035
Leveringsomfang
20 hængsler
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bredde: ≥ 180 mm
Højde: ≥ 110 mm
Pakkestørrelse
20 stk.
Nettovægt
0,54 kg
Bruttovægt
0,568 kg
Toldtarifnummer
83021000
EAN
4028177140356
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Produktbeskrivelse
PK Hængsel
Dokumentationer
Info sheet