Betjeningskabinet AX til bord-TFT op til 24"

Best.-nr.: AX 6321050

Betjeningskabinettet til bord-TFT-skærm på op til 24" på basis AX, stålplade, med integreret VESA 75/100-holder. Effektiv og avanceret beskyttelse af gængse bord-TFT-skærme på op til 24" i formaterne 16:9/16:10. Høj kapslingsklasse IP 65.

Best.-nr.:
AX 6321050
Produktbeskrivelse
Til indbygning af almindelige bord-TFT'er med skærmdiagonal op til 24" i formaterne 16:9/16:10
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
Gribelister: Aluminium
Afdækningskapper: Plast
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas
TFT-holder: Stålplade
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Gribelister: Natureloxeret
General colour
RAL 7035
Farve
Kabinet og låge: RAL 7035
Gribelister: Natureloxeret
Afdækningskapper: svarende til RAL 7024
Leveringsomfang
Kabinet med låge, med udsparing og forstærkning til montering af bærearm Ø 130 mm
Observationsvindue
Holder til bord-TFT med beslag VESA 75/100
Gribelister og afdækninger på siden
Låge bagtil, højrehængslet
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Tilpasset indvendig udbygningsvinkel med hulsystem
Dimensioner
Bredde: 650 mm
Højde: 450 mm
Dybde: 155 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Antal låse
2
IK-kode
IK08
Bemærk
Flytning af bærearmstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet
Ekstraudstyr: Bærearmstilslutning Ø 130 mm, excentrisk placeret prægning i forstærkningspladen, kan nemt udbores
Låsesystemer for servicetilgang bakfra: Låseindsats, kan udskiftes med mini-komfortgreb AX, låseindsatser 27 mm, udførelse A
Grundmateriale
Stålplade
Lås
Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
15,66 kg
Bruttovægt
15,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177923249
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivelse
AX Betjeningskabinet, til bord-TFT op til 24", BHD: 650x450x155 mm, stålplade, gribelister i aluminium
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Load brochure
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer