Betjeningskabinet med gribelister på Basis AX, stålplade, med bærearmsudskæring Ø 130 mm, som passer til bærearmssystemet CP 60/120/180, serviceadgang forfra, aluminiumsfrontplade kan nemt afmonteres til bearbejdning, kapslingsklasse IP55.
- Best.-nr.:
- AX 6315450
- Udgave
- Bærearmstilslutning Ø 130 mm
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
Frontplade: Aluminium
Afdækningskapper: Plast - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Gribelister: Natureloxeret
Frontplade: natureloxeret - General colour
- RAL 7035
- Farve
- Kabinet og låge: RAL 7035
Gribelister: Natureloxeret
Frontplade: natureloxeret
Afdækningskapper: svarende til RAL 7024 - Leveringsomfang
- Kabinet med udskæring og forstærkning til bærearmstilslutning Ø 130 mm
Fortil med maks. udskæring, afdækket med letbearbejdet 3 mm aluminiumfrontplade
Gribelister på siderne med afslutningskapper
Tilpasset indvendig udbygningsvinkel med hulsystem
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats - Dimensioner
- Bredde: 500 mm
Højde: 500 mm
Dybde: 210 mm - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Udgave
- Serviceadgang fra forsiden
- IK-kode
- IK08
- Bemærk
- Flytning af bærearmstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet
- Ekstraudstyr: Bærearmstilslutning Ø 130 mm, excentrisk placeret prægning i forstærkningspladen, kan nemt udbores
- Låsesystemer for servicetilgang bakfra: Låseindsats, kan udskiftes med mini-komfortgreb AX, låseindsatser 27 mm, udførelse A
- Låsesystemer til serviceadgang fra forsiden: Låseindsats, kan udskiftes med låseindsatse 27 mm, type A
- Grundmateriale
- Stålplade
- Bemærkning vedr. produktnr.
- passende montageplade 5051.375 med forsendelsespose 5051.300
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 13 kg
- Bruttovægt
- 13,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 59,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177923201
- ETIM 9
- EC002504
- ETIM 8
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivelse
- AX Betjeningskabinet med grebslister, BHD: 500x500x210 mm, stålplade, grebslister i aluminium, serviceadgang fra forsiden
- Dokumentationer
- Load brochure
- Safety instructions
- Vejledning