Betjeningskabinet AX med gribelister

Artikelnummer: AX 6320.050

Betjeningskabinet med gribelister på Basis AX, stålplade, med bærearmsudskæring Ø 130 mm, som passer til bærearmssystemet CP 60/120/180, valgfri serviceadgang bagfra, aluminiumsfrontplade kan nemt afmonteres til bearbejdning, kapslingsklasse IP55.

Artikelnummer:
AX 6320.050
Udgave
Bærearmstilslutning Ø 130 mm
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
Frontplade: Aluminium
Afdækningskapper: Plast
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Gribelister: Natureloxeret
Frontplade: natureloxeret
General colour
RAL 7035
Farve
Kabinet og låge: RAL 7035
Gribelister: Natureloxeret
Frontplade: natureloxeret
Afdækningskapper: svarende til RAL 7024
Leveringsomfang
Kabinet med udskæring og forstærkning til bærearmstilslutning Ø 130 mm
Fortil med maks. udskæring, afdækket med letbearbejdet 3 mm aluminiumfrontplade
Gribelister på siderne med afslutningskapper
Tilpasset indvendig udbygningsvinkel med hulsystem
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Dimensioner
Bredde: 300 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 155 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Udgave
Bagfra
IK-kode
IK08
Bemærk
Flytning af bærearmstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet
Ekstraudstyr: Bærearmstilslutning Ø 130 mm, excentrisk placeret prægning i forstærkningspladen, kan nemt udbores
Låsesystemer for servicetilgang bakfra: Låseindsats, kan udskiftes med mini-komfortgreb AX, låseindsatser 27 mm, udførelse A
Låsesystemer til serviceadgang fra forsiden: Låseindsats, kan udskiftes med låseindsatse 27 mm, type A
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,39 kg
Bruttovægt
4,58 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
19,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177923218
ETIM 9
EC002504
ETIM 8
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivelse
AX Betjeningskabinet med grebslister, BHD: 300x200x155 mm, stålplade, grebslister i aluminium, serviceadgang fra bagsiden
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Load brochure
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer