Rækkesystemer TS 8

Best.-nr.: TS 8286500

Rækkesystemet TS 8 af stålplade giver pga. sin symmetriske profil mærkbart mere plads i bredden og dybden samt en nem indvendig udbygning. Der er hermed også mulighed for sammenbygning fra alle sider. Derudover sørger den integrerede, automatiske potentialudligning af alle flade dele og den tredobbelte overfladebehandling for optimal sikkerhed.

Systemlampe LED

Sideplade, skruemonterede, stålplade til TS, TS IT

Skilleplade til TS

Skilleplade til modulplader til TS

Nivelleringsfødder til VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til TS, PC, TP universalpult, TS-sokkel

C-profilskinner 30/15 iht. EN 60 715 til VX, TS, VX SE

Profil til kabelindføring, bagtil til TS, TP

Kabelindføringsplader til indbygning i TS og SE skabe

Lågefiksering til flugtveje

Påløbsrulle til TS, VX SE, PC

Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag til sokkelsystem VX, stålplade

Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag til sokkelsystem VX, stålplade

Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

Best.-nr.:
TS 8286500
Materiale
Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Top: Stålplade, 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade og flangeplader: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Låge(r)
Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre
Topplade
Bagplade
4 transportøjer
Lås: 3 mm dobbeltkam
Flangeplader
Montageplade
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
2 Montagestag monteret i skabets dybde
Dimensioner
Bredde: 1.200 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 600 mm
Mål montageplade (B x H)
1.099 mm x 1.696 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK09
Antal låger
2
2 supportstrips in depth
Ja
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
170,905 kg
Bruttovægt
179,9 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177250949
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
TS Rækkemonteret skabssystem, BxHxD: 1200x1800x600 mm, Stålplade, med montageplade, dobbeltlåge foran
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning
White Paper
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog