Rækkesystemet TS 8 af stålplade giver pga. sin symmetriske profil mærkbart mere plads i bredden og dybden samt en nem indvendig udbygning. Der er hermed også mulighed for sammenbygning fra alle sider. Derudover sørger den integrerede, automatiske potentialudligning af alle flade dele og den tredobbelte overfladebehandling for optimal sikkerhed.
- Best.-nr.:
- TS 8405510
- Materiale
- Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Top: Stålplade, 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm - Overflade
- Skabsramme: grundet
Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skabsramme
Låge(r)
Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre
Topplade
Bagplade
4 transportøjer
Lås: 3 mm dobbeltkam - Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 500 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55 sammen med sidevægge og bundplader
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12 sammen med sidevægge og bundplader
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-kode
- IK09
- Antal låger
- 1
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 48,8 kg
- Bruttovægt
- 52 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177357266
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- TS Rækkemonteret skabssystem, BxHxD: 400x2000x500 mm, Stålplade, uden montageplade, enkelt låge foran
- Dokumentationer
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Vejledning
- White Paper
- Yderligere oplysninger