Rækkesystemet TS 8 af stålplade giver pga. sin symmetriske profil mærkbart mere plads i bredden og dybden samt en nem indvendig udbygning. Der er hermed også mulighed for sammenbygning fra alle sider. Derudover sørger den integrerede, automatiske potentialudligning af alle flade dele og den tredobbelte overfladebehandling for optimal sikkerhed.
- Best.-nr.:
- TS 8826500
- Materiale
- Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Top: Stålplade, 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm - Overflade
- Skabsramme: grundet
Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade og flangeplader: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skabsramme
Låge(r)
Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre
Topplade
Bagplade
4 transportøjer
Lås: 3 mm dobbeltkam
Flangeplader
Montageplade
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
2 Montagestag monteret i skabets dybde - Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 600 mm - Mål montageplade (B x H)
- 699 mm x 2.096 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-kode
- IK09
- Antal låger
- 1
- 2 supportstrips in depth
- Ja
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 132,2 kg
- Bruttovægt
- 138 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251052
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- TS Rækkemonteret skabssystem, BxHxD: 800x2200x600 mm, Stålplade, med montageplade, enkelt låge foran
- Dokumentationer
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Vejledning
- White Paper
- Yderligere oplysninger