Rækkesystemer TS 8 Til modulbaseret frontudformning

Best.-nr.: TS 8606512

Rækkesystemer TS 8, uden frontlåge og montageplade, forberedt til montage af modullåger, delmontageplader, apparathylder mv.

Best.-nr.:
TS 8606512
Anvendelsesområder
Velegnet til montage af
Delmontageplader
Apparathylder og skuffer
Chassiser og skinner
Modullåger med og uden glasplader
komplette glaslåger
Skuffer
vertikalt delte låger
Paneler tophængslede
Beskyttelsesbjælker
Materiale
Skabsramme, topplade, bagplade og flangeplader: Stålplade
Overflade
Skabsramme: grundet
Top- og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Flangeplader: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Topplade
Bagplade
Flangeplader, tredelt
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
TS Rækkesystem, BHD: 600x2000x600 mm, stålplade, uden montageplade, uden dør
Godkendelser
Bureau Veritas
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknisk systemhåndbog