Rækkesystemer TS 8 IP 66/NEMA 4

Best.-nr.: TS 8806580

Rækkesystemer TS 8, kapslingsklasse IP 66, NEMA 4, stålplade lakeret.

Systemlampe LED

Sideplade, skruemonterede, stålplade til TS, TS IT

Sammenbygnings-lynkobling, udelt til TS/TS

Sammenbygningstvinge, horisontal til TS/TS, TS/PS

Sammenbygningsvinkel til TS/TS

Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til TS, PC, TP universalpult, TS-sokkel

Diagramlomme af stålplade til VX, TS, VX SE, PC, TP-underdel

Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag til sokkelsystem VX, stålplade

Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag til sokkelsystem VX, stålplade

Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

Best.-nr.:
TS 8806580
Materiale
Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Top: Stålplade, 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm
Bund: Stålplade, 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Skabsramme, låge, topplade, bund, bagplade: grundet og pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Låge
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Topplade
Bund, lukket
Bagplade
Montageplade
4 transportøjer
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
2 Montagestag monteret i skabets dybde
Tilbehørssæt til sideplader til opdatering til IP 66
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Mål montageplade (B x H)
699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 4
NEMA 12
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 4
Type 12
IK-kode
IK09
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
123,975 kg
Bruttovægt
131,4 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177597686
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
TS Rækkemonteret skabssystem, BxHxD: 800x2000x600 mm, Stålplade, IP 66 / NEMA 4, med montageplade, enkelt låge foran
Godkendelser
Bureau Veritas
C-UL
DNV
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Info sheet
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog